Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TESTFOX M-1 - Multimeter
1212209

Digitale multimeter, voor gelijk- en wisselspannings-, gelijk- en wisselstroommetingen, doorgangs-, weerstands-, frequentie-, temperatuur- en capaciteitsmetingen

Productdetails








Uw voordelen

Met de TESTFOX M-1 kunnen bovendien gelijk- en wisselstromen, capaciteiten en frequenties alsmede temperaturen in het bereik van -20 °C tot +800 °C worden gemeten
Door het akoestische en rood oplichtende signaal kunnen fasespanningen nauwkeurig worden herkend
Kabelbreuken in blootliggende kabels en defecte led's kunnen van de voedingszijde van de fase tot aan de breukplaats worden gevolgd
Geschikt voor het meten van wisselspanningen en weerstanden alsmede voor het uitvoeren van doorvoer- en diodetests
Door onafhankelijke certificeringsinstantie volgens de internationaal geldende normen IEC/EN 61010 getest en toegelaten
De apparaten kunnen bij spanningen tot 600 V categorie III resp. 1000 V categorie II worden toegepast
Hierdoor bieden ze een hoge mate van bescherming en bieden ze professionele servicetechnici en bedrijfsingenieurs maximale veiligheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden
De digitale multimeters vallen op door hun techniek en overtuigen door hun kwaliteit
De apparaten kunnen veelzijdig worden toegepast