Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUTFOX-SP VDE - Zijkniptang
1212206

Zijkniptang, met geoptimaliseerde hefboomoverbrenging, ook voor pianodraad, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Productdetails









Uw voordelen

Precisiesnijkant voor pianodraad
VDE-getest
Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
Zagen van hardere materialen met weinig inspanning dankzij hoge hefboomwerking