Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UNIFOX-PC VDE - Punttang
1212205

Punttang met snijvlak, 45° gebogen, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Productdetails









Uw voordelen

Per stuk geteste veiligheidsgereedschappen volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
Gekarteld grijpoppervlak en scherpe snijkant
Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
VDE-getest