WF 1000
-
Stripautomaat
1212149
Stripautomaat met geïntegreerd grafisch display, voor aders en kabels, met diameters tot 6 mm, 230 V-uitvoering
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De individuele instelling van de striplengte vindt plaats via draaiknoppen en wordt op het royale display weergegeven
Ook meeraderige kabels tot een diameter van 6 mm kunnen worden gestript
Het gedeeltelijk strippen van de isolatie is mogelijk
De klemkracht wordt automatisch op de vereiste stripkracht ingesteld
Compacte stripautomaat voor het automatisch strippen van aders met doorsneden 0,08 mm² ... 6 mm²
Naast standaard isolatiemateriaal kan ook speciaal isolatiemateriaal zoals bijv. PTFE en siliconen worden gestript
Druksporen op gevoelig isolatiemateriaal worden voorkomen