Stripautomaten
WF 1000/SB - Reservemes
WF 1000/SB
-
Reservemes
1212279
Reservemes voor stripautomaat
Productdetails
Expand all
Collapse all
Productbeschrijving
Reservemes
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Mes
aansluitgegevens
Aderaansluiting
doorsnedebereik metrisch
0,08 mm² ... 6 mm²
Kabel/leiding
kabelbuitendiameter
≤ 6,00 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1212279
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
BH322Y
Productcode
BH322Y
GTIN
4046356457002
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
13 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
12,4 g
Douanetariefnummer
82089000
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Toelatingen
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
11,619 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie