Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUTFOX 52 - Kabelschaar
1212133

Ringkabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium tot een diameter van 52 mm (t/m 300 mm2)

Productdetails









Uw voordelen

Ontgrendelbaar
Zuiver en precies knippen, zelfs met dikkere kabels
Er is minder kracht nodig dankzij het ratelmechanisme
Ergonomisch aangepaste handgreep voor comfortabel werken