CRIMPFOX-RCT 25-1
-
Perstang
1212066
Perstang, voor het verwerken van niet-geïsoleerde CU-buiskabelschoenen (DIN 46235), 10 mm2 ... 25 mm2, HEX-crimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De CRIMPFOX-RC 10 en ...RCT 25-1 completeren het programma perstangen voor niet-geïsoleerde kabelschoenen en geïsoleerde buiskabelschoenen
Alle tangen met deze bouwvorm verminderen de hoeveelheid kracht die nodig is voor het crimpen met 25 %