CRIMPFOX 25R - Perstang
1212039

Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 10 mm2 ... 25 mm2, zijdelingse invoer, WM-crimp

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ergonomisch gevormde handgrepen garanderen een optimale grip en reduceren de benodigde kracht met 25 %