TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier
1208487

Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,2 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M8-connectoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De TSD-M...-adapter is bestemd voor opname van de reserve opzetstukken
Momentschroevendraaier TSD ... SAC met verschillende vooringestelde aandraaimomenten van 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Verschillende reserve opzetstukken SAC... voor de meest uiteenlopende toepassingen