CF 500-230V - Krimpgereedschap, elektrisch
1208348

Universele elektrocrimper voor de opname van krimpprofielen van de meest uiteenlopende contactelementen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geïsoleerde kabelschoenen t/m 6 mm²
Adereindhulzen t/m 50 mm²
Gedraaide contacten t/m 10 mm²
Buiskabelschoenen t/m 10 mm²
TWIN-adereindhulzen t/m 2 x 10 mm²
Niet-geïsoleerde kabelschoenen t/m 16 mm²