Inclusief ombouwsets 0,5 ... 1,5 mm2
CF 1000-1,5
-
Crimpgereedschap, elektro-pneumatisch
1208199
Strip- en crimpautomaat, 100-240 V ingangsspanning, voor geïsoleerde adereindhulzen met een doorsnedebereik van 0,25-4,0 mm2, volgens DIN 46228-4: 1990-09, incl. de ombouwsets 0,5-1,5 mm2 (6 - 12 mm hulslengte)
Productdetails
Producttype | Crimpautomaat |
Persing | trapeziumvormig |
invoerlengte minimaal | 32 mm |
luchtverbruik per persing | 1,2 l |
persdrukbereik | 5,00 bar ... 6,00 bar |
Producteigenschap | Cyclustijd kan worden teruggebracht tot 0,8 s in de Speed-up-modus |
Inclusief ombouwsets 0,5 mm² … 1,5 mm² | |
Gereedschap voor ombouwen binnen de behuizing | |
Extra modus om alleen de ader te strippen | |
Verwerking van losse adereindhulzen met isolatiekragen | |
Adereindhulzen met vergrote isolatiekraag (AI-GB ...) kunnen worden verwerkt met extra ombouwsets | |
Geïntegreerde, resetbare op- en neerwaartse teller |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
opgenomen vermogen | 70 W |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Aderaansluiting | |
doorsnedebereik metrisch | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Striplengte | 14,5 mm |
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 412 mm |
lengte | 550 mm |
diameter aderinvoeropening | 6 mm |
connectortype | Poolbeeld type B, EF |
tests | DIN 46 228-4: 1990-09 |
Artikelnummer | 1208199 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BH3232 |
Productcode | BH3232 |
GTIN | 4046356011341 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 34.000 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 32,5 g |
Douanetariefnummer | 84798100 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 17130101 |
ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002778 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 57ff2334-48ca-425f-870b-86cf1dd5122a |
Compatibele producten
-
CF 1000 EM - Reservemes 1205215
-
CF 1000 SORT0,34 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206890
-
CF 1000 SORT1,5 - Toebehoren gereedschapautomaten 1204326
-
CF 1000 SORT4,0 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206887
-
CF 1000 VEP1,5 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206900
-
CF 1000 VEP2,5 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206926
-
CF 1000 VEP0,34 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206939
-
CF 1000 VEP4,0 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206942
-
CF 1000 HWB1,5 - Losse hulstoevoer 1206955
-
CF 1000 HWB4,0 - Losse hulstoevoer 1206968
-
CF 1000 HWB0,34 - Losse hulstoevoer 1206971
-
CF 1000 LZT1,5 - Toebehoren gereedschapautomaten 1207051
-
CF 1000 LZT2,5 - Toebehoren gereedschapautomaten 1207077
-
CF 1000 LZT0,34 - Toebehoren gereedschapautomaten 1207080
-
CF 1000 LZT4,0 - Toebehoren gereedschapautomaten 1207093
-
CF 1000 EM4,0 - Reservemes 1212663
-
CF 1000 PB 8-0,34 - Reserve crimpprofiel 1212667
-
CF 1000 PB 4-10 - Reserve crimpprofiel 1212668
-
CF 1000 LOC0,34 - Reserve locator 1212900
-
CF 1000 LOC0,5 - Reserve locator 1212901
-
CF 1000 LOC0,5 GB - Reserve locator 1212907
-
CF 1000 LOC0,75 - Reserve locator 1212902
-
CF 1000 LOC0,75 GB - Reserve locator 1212908
-
CF 1000 LOC1,0 - Reserve locator 1212903
-
CF 1000 LOC1,5 - Reserve locator 1212904
-
CF 1000 LOC1,5 GB - Reserve locator 1212910
-
CF 1000 LOC2,5 - Reserve locator 1212905
-
CF 1000 LOC4,0 - Reserve locator 1212906
-
CF 1000 PB 2,5 - Reserve crimpprofiel 1212911
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - Reserve crimpprofiel 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - Reserve crimpprofiel 1212913
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Ombouwset 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - Ombouwset 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Ombouwset 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - Toebehoren gereedschapautomaten 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - Reserve locator 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - Reserve crimpprofiel 1212914
-
CF 1000-COVER - Beschermkap 1208306
-
ADT-FUSE-5X20-2A/T/250V - Reservezekering 1457326
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - Ombouwset 1208212
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - Ombouwset 1208225
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - Ombouwset 1208241
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Ombouwset 1208270
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Ombouwset 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - Ombouwset 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Ombouwset 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - Toebehoren gereedschapautomaten 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - Reserve locator 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - Reserve crimpprofiel 1212914
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - Reserve crimpprofiel 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - Reserve crimpprofiel 1212913
Uw voordelen
Aantalteller
De ader wordt in één bewerking gestript en van een adereindhuls voorzien
De uittrekkrachten komen overeen met de eisen volgens IEC/EN 60999 en IEC/EN 60947
De strip- en crimpautomaat verwerkt losse adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228-4
Snel wijzigen van de doorsnede zonder extra instelwerkzaamheden
Geschikt voor bulkverwerking
Per uur kunnen maximaal 1000 aders worden verwerkt
Robuuste bouwvorm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem