Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PPS STANDARD I/M - Snijgereedschap
1206230

Railknipapparaat, voor het afkorten en stansen van genormeerde montagerails, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, alsmede voor het afkorten van NS 15 en nulverzamelrail NLS‑CU 3/10, voor de opname van 2 stansen, met metrische meetlat, levering zonder stansgereedschap, echter met inch/metrische meetlat

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Braamvrij en spaanloos afkorten
Krachtbesparend en gewrichtsvriendelijk zagen dankzij geoptimaliseerde hefboomoverbrenging
Snel en handig aanpassen van de snijlengte met behulp van een aanslag
Nauwkeurig en gelijkmatig snijden