ZAP 100 - Krimpgereedschap pneumatisch
1203259

Pneumatische perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1: 1992-08 en DIN 46228-4: 1990-09, voor aderdoorsneden 4 - 10 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De met perslucht werkende perstangen zijn tangen voor adereindhulzen met een doorsnede van 0,25 mm² ... 10 mm²