SF-BIT-TX 40-50 - Schroevendraaierbit
1200161

Schroefbit, Torx®, E6,3-1/4"-bit, grootte: TX 40 x 50 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bits voor accuschroevendraaiers SF-ASD 21 in diverse uitvoeringen