TOOL-WRAP-2 - Gereedschapset
1200100

Gereedschapsrol, gevuld met: kabelschaar, stripgereedschap voor standaardaders van 0,08 mm2 ... 16 mm2, ontmantelgereedschap tot Ø 40 mm, crimptang CRIMFOX CENTRUS 6H voor aders van 0,14 mm2 ... 6 mm2, VDE schroevendraaier, slanke uitvoering, sleufkop: 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5, kruiskop: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Productdetails









Uw voordelen

Universele gereedschapssets, met knip-, strip-, crimp- en testgereedschap uit het gereedschapprogramma TOOL fox
Robuuste en duurzame gereedschapstassen