SACB-C-H180- 8/3- 5,0PUR-M8 HD - Aansluitkap
1197628

Aansluitkap, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M8-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 3, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel