SACB-8/16-L-PT QO
-
verdelerbox
1175449
verdelerbox, aansluitmethode: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: Push-in-aansluiting 180°, afscherming: nee, Bij de aansluiting van 5 aders max. 0,5 mm2 aansluitbaar
Productdetails
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Kabels met 5 aders mogen een aansluitdoorsnede van max. 0,5 mm²/AWG 20 hebben |
Producttype | verdelerbox |
aantal polen | 5 |
Aantal steekplAatsen | 8 |
led | ja |
Lokale diagnose | |
bewaakte functie | voedingsspanning per moduul |
optische weergave | led groen |
bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
lokale diagnose | voedingsspanning per moduul led groen |
statusindicatie I/O led geel | |
nominale spanning UN | 24 V DC |
nominale stroom totaal | 10 A |
stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode sensor/actor | QUICKON |
aansluitdoorsnede Signaalleiding flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede Voeding flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede AWG Signaalleiding flexibel | 24 ... 16 |
aansluitdoorsnede AWG Voeding flexibel | 24 ... 16 |
Striplengte Signaalleiding | 8 mm |
striplengte van de mantel | 50 mm (stamkabel) |
Aandraaimoment-dekselbouten | 0,35 Nm |
Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging | 0,5 Nm |
Aandraaimoment wartelmoer | 2,5 Nm |
Aansluitingen | |
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-8 / 5 (PE) = PE |
statusindicatie aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 45 mm |
lengte | 168 mm |
sleutelwijdte wartelmoer | 16 mm |
materiaal behuizing | PBT |
materiaal Gietmassa | PUR |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting O-ring | FKM |
materiaal afdichting | FKM |
materiaal contact | staal/koper |
materiaal contactoppervlak | Sn |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
materiaal contactblok stamkabelzijde | PA 6.6 V0 |
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | Sn |
aderisolatiemateriaal | PVC / PE / PP / rubber |
kabelbuitendiameter | 7 mm ... 12 mm |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (bij de confectionering) |
Artikelnummer | 1175449 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF3DBC |
Productcode | AF3DBC |
GTIN | 4063151205225 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 386,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 386 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
Q-PROT 9/11 - Blindstop 1670235
-
SACB-QO SET - Wartelset 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0801576
-
UTA 136 - Montagerailadapter 2853996
-
SZK PZ1 VDE - Schroevendraaier 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Gereedschap 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schroevendraaierbit 1212591
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Innovatieve en tijdbesparende confectionering met snijklemaansluiting
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem