SACB-4/ 8-L-C QO - verdelerbox
1156005

verdelerbox, aansluitmethode: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 5, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, afscherming: nee, Bij de aansluiting van 5 aders max. 0,5 mm2 aansluitbaar

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Innovatieve en tijdbesparende confectionering met snijklemaansluiting
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse