US-PML-W200 (50X50) CUS - Waarschuwingsschildje
1014135

Waarschuwingsschildje, bestelbaar: als kaart, geel/zwart, gecodeerd volgens klantspecificaties: blanco, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

UniSheet-waarschuwingsschildjes om te plakken, gecodeerd volgens klantspecificaties
Toepassing binnen en buiten mogelijk
De waarschuwingsschildjes voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
Zeer flexibel, wit PVC-etiket dat zich goed aan ongelijke oppervlakken aanpast