PATG 1/10
-
Adercodering
1013805
Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 2,5 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 10 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 5,15 mm |
diepte | 6,34 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 1,5 mm ... 2,5 mm |
min. buitendiameter | 1,5 mm |
max. buitendiameter | 2,5 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 10 mm |
Hoogte tekstveld | 4 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | transparant |
materiaal | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | 1,5 mm ... 2,5 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 1013805 |
Verpakkingseenheid | 1.000 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1.000 Stuks |
Verkoopcode | BG221A |
Productcode | BG221A |
GTIN | 4017918013998 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,125 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,109 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Adercoderingen 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Adercoderingen 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Adercoderingen 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Adercoderingen 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Adercoderingen 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Adercoderingen 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Adercoderingen 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Adercoderingen 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Adercoderingen 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Adercoderingen 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Adercoderingen 0819385
-
US-WMT (10X4) - Kabelmarker 0828765
-
US-WMT (10X4) BU - Kabelmarker 0829277
-
US-WMT (10X4) GN - Kabelmarker 0829278
-
US-WMT (10X4) OG - Kabelmarker 0829274
-
US-WMT (10X4) RD - Kabelmarker 0829273
-
US-WMT (10X4) VT - Kabelmarker 0829276
-
US-WMT (10X4) YE - Kabelmarker 0828952
-
EMT (10X4)R - Insteekschild 0816235
-
WMTW (10X4)R - Kabelmarker 0831000
-
WMTW (10X4)R YE - Kabelmarker 0831001
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insteekschild 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Adercoderingen 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Kabelmarker 0825360
Uw voordelen
De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
De PATG ...-huls is een onverliesbare coderingshouder
Hiermee kunnen aders met een diameter van 0,6 mm ... 50 mm worden gecodeerd
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem