V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Kabelconnector
1000041

Kabelconnector, aantal polen: 12, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: M23-schroefvergrendeling, afscherming: nee, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten