EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00714cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Zekeringssteker, nominale spanning: 60 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, diepte: 45,7 mm, breedte: 6,1 mm, hoogte: 33,1 mm, kleur: zwart
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |