CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Zekeringssteker, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, breedte: 9,9 mm, hoogte: 45,4 mm, kleur: zwart
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||