UT 6-TMC M 16A
-
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar
0916613
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, voor railmontage
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige voeding want doorverbindbaar met CLIPLINE complete-toebehoren
Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij eenvoudige herinschakeling
Snel en eenvoudig identificeren door royale coderingsmogelijkheden
Voor elke toepassing het passende apparaat dankzij een groot nominale-stroombereik van 0,5 tot 16 A
Ruimtebesparing van 30 % in vergelijking met zekeringsautomaten door de compacte breedte van 12,3 mm