TMC 1 M1 200 0,5A
-
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar
0914581
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, middeltraag, 1 verbreekcontact, met universele voet voor montage op NS 32 of NS 35
Productdetails
| Productfamilie | TMC |
| bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
| aantal polen | 1 |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aantal rijen | 2 |
| aantal kanalen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| type zekering | automaat |
| Algemeen | |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| nominale stroom IN | 0,5 A |
| test-stootspanning | 2,5 kV |
| Isolatieweerstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Hulpstroomcircuit | 240 V AC / 1 A (inductiearm) |
| 65 V AC / 1 A (inductiearm) | |
| activering | TM (thermomagnetisch) |
| moduulweerstand | 4,1 Ω |
| nominaal kortsluitschakelvermogen Icn | 400 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| kortsluitschakelvermogen | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
| 2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
| Spanningsvastheid | 3000 V AC (Bedieningsbereik) |
| 3000 V AC (hoofd- naar hulpstroomcircuit) | |
| schakelingen maximaal | 10000 (bij 1 x In, inductief) |
| zekering | M1 (middeltraag) |
| Type contactswitch | 1 verbreekcontact |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | Hulpcontact |
| bedrijfsspanning | 240 V AC |
| 65 V DC | |
| belastingsstroom | 0,5 A AC (inductiearm) |
| hoofdcontact | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Striplengte | 12 mm |
| teststift | A3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominale stroom | 0,5 A |
| nominale spanning | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| hulpcontact | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Striplengte | 12 mm |
| teststift | A1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Nominale stroom | 0,5 A |
| nominale spanning | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Hoofdcontact | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Striplengte | 12 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hulpcontact | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Striplengte | 12 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,5 mm |
| Hoogte | 82,5 mm |
| diepte | 96 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-2 |
| isolatiemateriaalgroep | II |
| Isolatiemateriaal | PA66 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP30 (Bedieningsbereik) |
| IP20 (aansluitbereik) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
| vochttest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| normen/bepalingen | EN 60934 |
| normen/bepalingen | UL 1077 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 0914581 |
| Verpakkingseenheid | 6 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CLA121 |
| Productcode | CLA121 |
| GTIN | 4017918009267 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 68,61 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68,61 g |
| Douanetariefnummer | 85362010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0f913093-a292-4c87-8437-06e77e79daef |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 3,619 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
EB 80-12 - Inlegbrug 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem