LS-EMLP (17X7) YE
-
Apparatencoderingen
0831734
Apparatencoderingen, Vel, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 220, hoogte tekstveld: 7 mm, breedte tekstveld: 17 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Apparatencodering om te plakken
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Groot contrast door gele deklaag bij zwarte markering