LS-EMLP 32 (38X14) SR - Apparatencoderingen
0831729

Apparatencoderingen, Vel, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, diameter: 32 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 14 mm, breedte tekstveld: 38 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Apparaatmarkering om te plakken, voor de codering van commando- en meldapparaten
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Groot contrast door zilveren deklaag bij zwarte markering