LS-EMLP (45X15) SR - Apparatencoderingen
0831721

Apparatencoderingen, Vel, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 30, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 45 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Apparatencodering om te plakken
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Groot contrast door zilveren deklaag bij zwarte markering