LS-EMLP 24 (30X12) WH
-
Apparatencoderingen
0831700
Apparatencoderingen, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, diameter: 24 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 20, hoogte tekstveld: 12 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Apparaatmarkering om te plakken, voor de codering van commando- en meldapparaten
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Bijzonder groot contrast door witte deklaag bij zwarte markering