LS-EMLP (60X30) WH
-
Apparatencoderingen
0831697
Apparatencoderingen, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 60 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Apparatencodering om te plakken
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Bijzonder groot contrast door witte deklaag bij zwarte markering