LS-EMLP (17X7) WH - Apparatencoderingen
0831680

Apparatencoderingen, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 220, hoogte tekstveld: 7 mm, breedte tekstveld: 17 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Apparatencodering om te plakken
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Bijzonder groot contrast door witte deklaag bij zwarte markering