LS-WMTB-AL (60X15)
-
Kabelmarker
0831502
Kabelmarker, aluminium schildje, aluminiumkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 4,6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 16, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 60 mm
Productdetails
Producttype | Adercodering |
bouwvorm | rechthoek |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 16 |
Identificatietechnologie | directe codering met laser |
Breedte | 78 mm |
Hoogte | 15 mm |
diepte | 0,8 mm |
Kleur | aluminiumkleurig |
materiaal | Aluminium |
materiaal basiselement | aluminium |
toevoegingen | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |
kabelbuitendiameter | > 4,60 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
eis | ≥ 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Plakband test | |
testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
temperatuurbestendigheid | |
testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
testduur | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Test doorstaan |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
resultaat | Test doorstaan |
Procedure | Methode B |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Hogedrukreiniger-test | |
testspecificatie | ISO 20653:2013-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Waterbeschermingsgraad | IP X9K |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 225 °C (Bij temperaturen hoger dan 80 °C is enige verandering van het materiaaloppervlak mogelijk) |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 2 jaar |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | Montage met kabelbinders |
Artikelnummer | 0831502 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | BG231D |
Productcode | BG231D |
GTIN | 4046356924764 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 86,36 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 78,65 g |
Douanetariefnummer | 76169990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterplaat 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Montageplaat 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Magazijn 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kabelbinder 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kabelbinder 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelbinder 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelbinder 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kabelbinder 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelbinder 0830984
Uw voordelen
Kabelmarkering aluminium voor de montage met kabelbinders
Geschikt voor het royaal markeren van aders en kabels, diameter > 4,6 mm
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem