UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE
-
Adercodering
0831206
Adercodering, mat, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiameterbereik: 2,9 ... 3,5 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 32, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 12 mm
Productdetails
| Producttype | Adercodering |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 32 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 8 |
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte | 5,15 mm |
| diepte | 6,83 mm |
| Kleur | geel (RAL 1018) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal basiselement | PC |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| toevoegingen | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |
| kabelbuitendiameter | 2,9 mm ... 3,5 mm |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit | 2 jaar |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normen | |
| normen / bepalingen | EN 45545-2 |
| montagetechniek | opklikken |
| Artikelnummer | 0831206 |
| Verpakkingseenheid | 7 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 7 Stuks |
| Verkoopcode | BG2218 |
| Productcode | BG2218 |
| GTIN | 4055626006468 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,11 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,11 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,056 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
TOPMARK NEO - Laserprinter 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Inktpatroon 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigingspatroon 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
-
BM ID-MAG20 - Magazijn 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magazijn 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magazijn 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magazijn 0803143
-
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Thermische printer 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG25 - Magazijn 0802935
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UCT-WMCO ... biedt coderingsschildjes voor het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig op te klikken
Royale coderingsmogelijkheid bij een gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
Stevige bevestiging, ook bij trillingen
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem