UC-EMLP (27X12,5) GN CUS - Kunststof schildje
0830857

Kunststof schildje, bestelbaar: als mat, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 8, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Alle zelfklevende apparatencoderingen UC-EMLP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties