Opmerking:
Op basis van de huidige uitdagingen op de mondiale aanbestedingsmarkt is Phoenix Contact bij de aluminiumlegering helaas gedwongen een materiaalkwaliteit te accepteren, waarvan de oppervlaktekwaliteit optisch afwijkt van de homogeniteit die u van ons gewend bent. Dat heeft verder geen negatieve invloed op de kwaliteit van de aluminium schildjes zelf of op de bestendigheid van de bedrukking. Het gaat om een puur optisch effect.
WMTB-AL (D30)
-
Kabelmarker
0830804
Kabelmarker, aluminium schildje, aluminiumkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 2,4 mm, diameter: 30 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 13 mm, breedte tekstveld: 26 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Kabelmarkering aluminium voor de montage met kabelbinders
Hoogwaardig uiterlijk
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak
Geschikt voor het royaal markeren van aders en kabels, diameter > 2,9 mm