EML-ESD (50X10)R CUS - Apparatencodering
0830599

Apparatencodering, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 50 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Het EML-ESD-etiket is geschikt voor de codering van gevoelige componenten op printplaten
Het etiket is voorzien van een statisch dissipatieve kleefstof. Deze kleefstof voorkomt de overdracht van elektrostatische spanningen en beschermt daardoor het component
In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen
De materialen EML-ESD ... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-ESD ...-materiaal individueel volgens uw wensen