EML-RM (40X15)R CUS - Etiket, kan verwijderd worden
0830561

Etiket, kan verwijderd worden, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 40 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Het EML-RM-etiket is geschikt voor tijdelijke codering
Het etiket hecht goed en betrouwbaar, maar is ook weer eenvoudig te verwijderen zonder plakresten achter te laten. Eenmaal verwijderd is dit etiket niet opnieuw te gebruiken
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De materialen EML-RM ... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-RM ...-materiaal individueel volgens uw wensen