EMT (35X46)R YE CUS - Insteekschild
0830394

Insteekschild, voor de codering van de Axioline F-serie van Phoenix Contact, bestelbaar: als regel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, hoogte tekstveld: 46 mm, breedte tekstveld: 35 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

EMT (35x46)R YE, geel insteekschild voor de codering van de Axioline F-serie van Phoenix Contact
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (35x46)R insteekschilden optimaal in de Axioline F-serie van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen