US-EMLP (52,5X15) SR CUS - Kunststof schildje
0830381

Kunststof schildje, kaart, bestelbaar: als kaart, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 18, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 52,5 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Alle apparatencoderingen US-EMLP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94