US-EMLP (85,6X54) CUS - Kunststof schildje
0830118

Kunststof schildje, kaart, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 54 mm, breedte tekstveld: 85,6 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94