US-EMLP (49X15) YE CUS - Kunststof schildje
0830110

Kunststof schildje, kaart, bestelbaar: als kaart, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 18, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 49 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Alle apparatencoderingen US-EMLP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94