US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje
0830078

Kunststof schildje, kaart, bestelbaar: als kaart, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 189, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Alle apparatencoderingen US-EMLP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94