US-WMT (23X4) GN CUS - Kabelmarker
0829991

Kabelmarker, kaart, bestelbaar: als kaart, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 35 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 56, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 23 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen