UCT3-TM 5 CUS - Codering voor klemmen
0829955

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 72, hoogte tekstveld: 7,4 mm, breedte tekstveld: 4 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UCT3-TM ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Wieland en Legrand
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen