US2-TM 100 CUS
-
Codering voor klemmen
0829950
Codering voor klemmen, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 10,9 mm, breedte tekstveld: 104 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De kaarten bieden ruimte voor functieteksten
De UniSheet-coderingen US2-TM 100 zijn geschikt voor klemmen van Wago
De voorgestanste coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen