US-TM 100 CUS - Codering voor klemmen
0829948

Codering voor klemmen, kaart, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, Aantal afzonderlijke schildjes : 13, hoogte tekstveld: 9,8 mm, breedte tekstveld: 104 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De kaarten bieden ruimte voor functieteksten
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
De voorgestanste coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
De UniSheet-coderingen US-TM 100 zijn geschikt voor producten met universele coderingsuitsparing