UCT-TM 7,62 OG CUS - Codering voor klemmen
0829611

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 7,62 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 48, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 7 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... biedt coderingsschildjes voor Phoenix Contact producten met hoge schildjesgroeven, zoals bijv. aansluitklemmen
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen