ZBF 21,1 CUS
   - 
  Zackband, vlak
    
      0829459
      
      
    
  
      Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 21,1 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 5,2 mm, breedte tekstveld: 21,1 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
        Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
        Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
        De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden