UC-WMCO 3,6 (21X4,5) YE CUS - Adercoderingen
0829082

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 2,9 ... 3,6 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 32, hoogte tekstveld: 4,5 mm, breedte tekstveld: 21 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UC-WMCO ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven en het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig aan te brengen met behulp van De UC-WMCO ... TOOL
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Stevige bevestiging, ook bij trillingen
Royale coderingsmogelijkheid bij een gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen