SBS 6 CUS - Coderingskaart
0828489

Coderingskaart, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 6,1 mm, breedte tekstveld: 6 mm

Productdetails








Compatibele producten